Anschlusskabel für Drehmomentmesswellen Typ 4503B an maXYmos TL, Drehmoment- und Encodersignal, 5 m / 1200A185A5

Anschlusskabel für Drehmomentmesswellen Typ 4503B an maXYmos TL, Drehmoment- und Encodersignal, 5 m
1200A185A5
18026961
  • Ein-Kabel-Verbindung vom Sensor zum maXYmos
  • Drehmomentsignalübertragung
  • Inkrementelles Gebersignal
  • Länge: 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Kabeleigenschaften
Kabellänge
5 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M16x0.75 12-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
D-Sub 15-Pole pos.
Dieses Anschlusskabel dient zur Übertragung eines Drehmoment- und eines inkrementellen Encodersignals der Drehmomentmesswellen vom Typ 4503B an das Prozessüberwachungssystem maXYmos TL. Es verfügt über ein M-Buchse 12-polig und einen D-Sub-Stecker 15-polig.
laden
laden