Analyseschlüssel, Drehmoment-Drehwinkel-Handschlüssel, 600 Nm / Analyseschlüssel 5413-1500/600 600N·m

Analyseschlüssel, Drehmoment-Drehwinkel-Handschlüssel, 600 Nm
Analyseschlüssel 5413-1500/600 600N·m
18033147
  • Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel mit Nennwert: 600 Nm
  • Einsteckwerkzeug als Zubehör verfügbar
  • Autocode-Identifikation
  • Weiterdrehfunktionen nach VDI/VDE 2645 Blatt 3
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Rotierend / Nicht rotierend
Schraubenschlüssel
Messtechnische Kennwerte
Genauigkeitsklasse Dehnungsmessstreifen
1
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (Dehnungsmessstreifen)
Betrieb und Einbau
Sensor Bauform
Vierkant Typ

Der Analyseschlüssel besteht aus einem Handgriff mit integrierter Anschlussbuchse zum Anschluss des Schlüssels mit einem Messkabel an ein Mess- und Auswertegerät, einer Bedieneinheit mit LED-Statusanzeige, einem Stahlrohr mit integriertem Biegestab mit Dehnmessstreifen zur Drehmomentmessung und einem Gyroskop zur referenzlosen Drehwinkelmessung sowie einer Werkzeugaufnahme für das Einsteckwerkzeug. Die LED-Statusanzeige des Analyseschlüssels gibt dem Bediener eine Rückmeldung über den Betriebszustand und wann der Zielwert erreicht ist (bei Verwendung am Mess- und Auswertegerät INSPECTpro). Das integrierte Autocode System ermöglicht eine automatische Erkennung und Kalibrierung des Sensors beim Anschluss an entsprechend ausgerüstete Messsysteme. Der Analyseschlüssel wird mit einem Qualitätszertifikat ausgeliefert. Auf Wunsch werden die Analyseschlüssel in unserem DAkkS-akkreditierten Kalibrierlabor rückführbar kalibriert.

laden
laden