Adapterkabel, 1 x Wegsensor auf 2 x maXYmos MEM / 1200B156A2

Adapterkabel, 1 x Wegsensor auf 2 x maXYmos MEM
1200B156A2
18033634
  • Adapterkabel zum Anschluss eines Wegsensors an mehrere maXYmos Einheiten
  • Sensorseite: D-Sub-Buchse 15-polig
  • Elektronikseite: 2 x D-Sub-Stecker 15-polig
  • Länge: 0,3 m je Auswertegerät
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Kabeleigenschaften
Kabellänge
0.3 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
D-Sub 15-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
D-Sub 15-Pole pos., D-Sub 15-Pole pos.
Dieses Adapterkabel dient zum Anschluss von einem Wegsensor als gemeinsames Wegsignal an zwei maXYmos-Auswerteeinheiten. Die maximale Länge zwischen den maXYmos-Geräten beträgt 0,3 m.
laden
laden