Absolutdrucksensor für Wasserstoffanwendungen, M14x1,25, Druckbereich 0 ... 20 bar, Kabellänge 2 m / 4012A020DS4-2,0

Absolutdrucksensor für Wasserstoffanwendungen, M14x1,25, Druckbereich 0 ... 20 bar, Kabellänge 2 m
4012A020DS4-2,0
18050347
  • Medienkompatibilität des Sensors: Wasserstoff und Wasserstoffgemisch
  • Druckbereich: 0 … 20 bar
  • Gewindegrösse: M14x1,25
  • Kabellänge: 2 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Der Sensor Typ 4012A ist speziell darauf ausgelegt, die Stabilität des Sensors zu gewährleisten und die Auswirkungen von Wasserstoff zu minimieren. Die Sensorkomponenten bestehen aus wasserstoffbeständigem Edelstahl. Der Sensor verfügt über eine goldbeschichtete Membran, um die Wasserstoffdiffusion zu reduzieren und stabile Messungen zu gewährleisten.
laden
laden