Winterthur, Juni 2021 –Mit dem weltweit ersten drahtlosen System zur Radkraftmessung bietet die Kistler Gruppe ihren Kunden die Möglichkeit, den Aufwand für Fahrdynamik-, Betriebsfestigkeits- und Reifentests deutlich zu reduzieren. Die neue KiRoad Wireless HDR verfügt über Fernfeldtelemetrie nach 2,4 GHz WLAN-Standard und kann für bestehende RoaDyn Messräder eingesetzt werden.
Radkräfte und -momente, die direkt auf der Nabe mit hochpräzisen Messrädern für die Fahrzeugentwicklung gemessen werden, sind vor allem für Betriebsfestigkeitstests entscheidend. Sie werden jedoch auch zur Bewertung der Fahrdynamik herangezogen und um die Reifen-Performance zu charakterisieren. Die Messräder der RoaDyn-Serie waren die ersten Systeme, die über eine Nahfeldtelemetrie zur Datenübertragung ins Fahrzeuginnere verfügten – nun gehen die Messtechnikexperten von Kistler noch einen Schritt weiter.
KiRoad Wireless HDR (High Data Rate) bietet eine drahtlose Fernübertragung für die Radkraftmessung und macht damit aufwendige Anpassungen und Verkabelungen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs überflüssig. Automobil- und Reifenhersteller, Zulieferer sowie Forschungseinrichtungen und Rennsport-Teams profitieren vom geringeren Installationsaufwand und der einfachen Nutzung und gewinnen so wertvolle Zeit beim Testen auf der Straße und auf der Teststrecke.