Zylinderdrucksensoren für die Verbrennungregelung im geschlossenen Regelkreis, M10, 0 ... 300 bar, 4 ... 20 mA / 6636A

Diese robusten piezolektrischen Drucksensoren werden zur kontinuierlichen Zylinderdruckmessung von langsam laufenden Zweitakt-Motoren eingesetzt.

6636A

Diese robusten piezolektrischen Drucksensoren werden zur kontinuierlichen Zylinderdruckmessung von langsam laufenden Zweitakt-Motoren eingesetzt.
 
  • Geeignet für die Anwendung mit konventionellen sowie alternativen Treibstoffen (z.B. Wasserstoff)
  • Empfohlen für IMEP-Berechnungen, Zylinder-Balancing und Klopferkennung
  • Reduzieren Kraftstoffverbrauch und Emissionen
  • PiezoStar-Kristall für lange Sensorlebensdauer
  • Sehr zuverlässige Signalübertragung unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Marine Zulassung
Die piezoelektrischen Zylinderdrucksensoren des Typs 6636A sind für die kontinuierliche Zylinderdruckmessung von Zweitaktmotoren mit niedriger Drehzahl konzipiert. Die neuen Membran- und Verbindungstechnologien erhöhen die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, während das stabile piezoelektrische Messelement genaue und wiederholbare Ausgangssignale während seiner gesamten Lebensdauer gewährleistet. Die Zylinderdrucksensoren können in großen Verbrennungsmotoren eingesetzt werden, die sowohl mit herkömmlichen als auch mit neuen Kraftstoffen (z. B. Wasserstoff) betrieben werden.