Zubehörsets für Beschleunigungssensoren 8011A – Kalibrierung / 8511A2

Komplette Kalibrierzubehörsets mit allen Installationswerkzeugen für die genaue, wiederholbare Montage und Kalibrierung der Beschleunigungssensoren 8011A.

8511A2

Komplette Kalibrierzubehörsets mit allen Installationswerkzeugen für die genaue, wiederholbare Montage und Kalibrierung der Beschleunigungssensoren 8011A.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Kalibrieradapter und Positionierungsvorrichtung für die genaue Montage des Sensors
  • Fett, Schrauben, Kabelklemmen und ein Inbus-Schlüssel für eine kontrollierte Installation
  • Trennmittel und Entfernungswerkzeug zum sicheren Ablösen
Diese kompletten Kalibrierzubehörsets enthalten alle Installationswerkzeugen für eine genaue, wiederholbare Montage und Kalibrierung der Beschleunigungssensoren der Reihe 8011A. Sie enthalten: - Kalibrier- / Messadapter, 1 Stück - Positionierungsvorrichtung, 1 Stück - Entfernungswerkzeug für Kalibrierungsadapter, 1 Stück - Kabelklemmen, 100 Stück - Fett, 1 Stück - Befestigungsbolzen mit metrischem Gewinde, 1 Stück - Befestigungsbolzen mit imperialem Gewinde, 1 Stück
laden
laden