Y-Splitter für M12-Stecker, schwarz, Steckerbelegungen: M12 auf Y, M12 auf D, M12 auf A / 1700A139

Diese Y-Verteiler ermöglicht die Signalsplittung von Hybrid-, PoE- und I/O-Kabeln in Anwendungen mit dem Telemetrischen Messsystem TMS.

1700A139

Diese Y-Verteiler ermöglicht die Signalsplittung von Hybrid-, PoE- und I/O-Kabeln in Anwendungen mit dem Telemetrischen Messsystem TMS.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Anschluss 1: M12-Stecker gerade auf Y-Kodierung
  • Anschluss 2: M12-Buchse gerade auf D-Kodierung
  • Anschluss 3: M12-Stecker gerade auf A-Kodierung
  • Ethernet hybrid CAT5 (IEC 11801), 100Mbps
Diese Y-Verteiler ermöglichen die Signalsplittung von Hybridkabeln (1200A263) auf Power over Ethernet (1200A165A) und I/O-Kabel (1700A129) in Anwendungen mit dem Telemetrischen Messsystem TMS (Typ 5290A).
laden
laden