Werkzeuginnendrucksensor für Aluminium-Druckguss (ø12 mm, 2000 bar, 850 °C), direkt messend, Kabel 2 m / 6175A

6175A
Hauptmerkmale / Vorteile
- Werkzeuginnendrucksensor mit hoher Empfindlichkeit (Messbereich: 0 … 2000 bar)
- Für direkte Messungen bei hohen Werkzeug- (bis zu 300 °C) und Schmelzetemperaturen (bis zu 850 °C)
- Geeignet für den Aluminium-Druckguss
- Hochempfindlicher Quarzsensor
Der Werkzeuginnendrucksensor 6175A ist ein piezoelektrischer Hochtemperatur-Sensor mit hoher Empfindlichkeit für die direkte Messung bei bis zu 300 °C Werkzeug- und bis zu 850 °C Schmelzetemperatur.
laden
laden