Elektronik für Glasfaser-Lichtleiter / W-R Elektronik

Diese Elektroniken sind für alle Glasfaser-Lichtleiter vom Typ RG / RW, mit Empfindlichkeitseinstellung.

W-R Elektronik

Diese Elektroniken sind für alle Glasfaser-Lichtleiter vom Typ RG / RW, mit Empfindlichkeitseinstellung.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Schaltausgang PNP
  • Schaltfrequenz: 4 kHz
  • Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
  • Impulsverlängerung 1 … 100 ms einstellbar
  • Empfindlichkeitseinstellung (Tastweite) über Potentiometer
  • Umschalter statisch / dynamisch-statisch
  • Anschluss: Stecker M12, 4-polig oder M16, 5-polig
An die Elektronik W-R-x-P2 können alle Glasfaser-Lichtleiter vom Typ RG oder RW angeschlossen werden Die Empfindlichkeit (Tastweite) kann über ein Potentiometer eingestellt werden. Die Elektronik bietet weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Schaltfunktion, Impulslänge und Arbeitsweise. Eine LED zeigt den Schaltzustand an.
laden
laden