Verlängerungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 103 pos. zu Fischer 103 neg. / 1995B

Kabel 1995B zur Abstandsverlängerung bei der Mehrkavitäten-Formdruckmessung. Wird mit mehrkanaligen Anschlüssen verwendet (z.B. Typ 1708b - 4 Kanal).

1995B

Kabel 1995B zur Abstandsverlängerung bei der Mehrkavitäten-Formdruckmessung. Wird mit mehrkanaligen Anschlüssen verwendet (z.B. Typ 1708b - 4 Kanal).
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Ermöglicht die Beobachtung des Drucks im Spritzgießprozess
  • Kann mehrere Druckmessungen (4) gleichzeitig übertragen
  • Minimiertes bewegungsinduziertes Rauschen
  • Verringerung des Drifteffekts
Kabel zur Abstandsverlängerung bei der Mehrkavitäten-Formdruckmessung. Sie werden mit mehrkanaligen Steckern (z.B. Typ 1708b - 4 Kanal) verwendet.
laden
laden