Elektronik für Berührungsgeber mit S2 Steckverbindung / S2-B Elektronik

S2-B Elektronik
Diese Elektroniken sind für alle Berührungsgeber mit S2 Steckverbindung.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schaltausgang PNP (bei Kontakt mit Bezugspotential)
- Schaltfrequenz: 1 kHz
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Impulsverlängerung 1 … 100 ms einstellbar
- Kontaktdauer: min. 0,3 ms
- Anschluss: Stecker M12, 4-polig oder M16, 5-polig
Die S2-B-x-P2 Elektroniken werden zusammen mit den Berührungsgebern vom Typ IG- verwendet. Auf dem Gehäuse der S2-B-x-P2 Elektronik liegen 0V an. Wird die Elektronik an einen Werkzeugkörper (Masse) geschraubt, liegt dieser ebenfalls auf 0V (Masse). Kommt der Berührungsgeber in Kontakt mit einer metallischen Fläche mit 0V Potential, schaltet die Elektronik.
laden
laden