Programmieradapter für Durchhangsteuerung DHS / Programmieradapter

Mit dem Programmieradapter kann für jeden Kanal der Durchhangsteurung DHS, eine beliebige Ausgangsspannungen programmiert werden.

Programmieradapter

Mit dem Programmieradapter kann für jeden Kanal der Durchhangsteurung DHS, eine beliebige Ausgangsspannungen programmiert werden.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Für alle Durchhangsteuerungen vom Typ DHS
  • Individuelle Ausgangsspannung zwischen 0 und 10 V in 40 mV Schritten
  • Einfache Bedienung über vier Tasten
  • LCD-Display zur Spannungsanzeinge
  • Abmessungen: HxLxB (mm) 98x64x34
Mit dem Programmieradapter kann die Ausgangsspannung der einzelnen Lichtschrankenkanäle bei einer Durchhangsteuerung individuell eingestellt werden. Mittels Hex-Schalter wird der zu programmierende Kanal gewählt (Kanal 0 = Lichtschranke unten, Kanal 7 / 15 = Lichtschranke oben). Durch Betätigung der SET-Taste wird der Programmiervorgang gestartet. Auf dem Display wird die Spannung des gewählten Kanals angezeigt. Mit den Tasten + und – kann die Ausgangsspannung in 40 mV Schritten erhöht bzw. verringert werden. Durch Drücken der ENTER-Taste wird der Wert gespeichert.
laden
laden