Piezoelektrische Kraftsensoren für elektromechanische Fügemodule der Baureihe NCFx Pro / 9399A

Die Kraftsensoren wurden speziell für die Fügemodule der Baureihe NCFx Pro entwickelt und werden stößelseitig direkt am Modul montiert.

9399A

Die Kraftsensoren wurden speziell für die Fügemodule der Baureihe NCFx Pro entwickelt und werden stößelseitig direkt am Modul montiert.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Hohe Messgenauigkeit
  • 7 Standard-Kraftmessbereiche für höchste Flexibilität
  • Hohe Überlastfähigkeit speziell bei kleinen Messbereichen
  • Smarter Kraftsensor mit Speicherung der Messbereiche und Kalibrierwerte
  • Rein digitale Signalübertragung mit Diagnosefähigkeit

Anwender können zwischen zwei hochpräzisen Sensortechnologien wählen: einem piezoelektrischen Kraftsensor und einem DMS‑basierten Kraftsensor. Durch die direkte Positionierung im Kraftfluss messen beide Sensortypen die Prozesskraft unmittelbar am Fügepunkt und gewährleisten dadurch höchste Genauigkeit, Qualität und Prozesssicherheit. Die digitale Signalübertragung über Telemetrie und EtherCAT sorgt zudem für störungsfreie Kommunikation, den Zugriff auf zusätzliche Sensordaten wie Temperatur und erweiterte Diagnosefähigkeit.

Wünschen Sie eine Beratung? Kontaktieren Sie uns

Erfahren Sie mehr über dieses Produkt.

laden
laden