Piezoelektrische Kraftmessketten mit IO-Link-Schnittstelle, 0 … 20 N bis 0 … 50 kN / 9395A

9395A
Diese konfigurierbaren piezoelektrischen Kraftmessketten sind präzise, schnell eingerichtet und dank IO-Link einfach integrierbar mit digitalem Datenaustausch.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Werkseitig als Kraftmesskette kalibriert
- Dynamische Linearitätsfehler‑Kompensation für höhere Präzision
- Automatische Korrektur von Messwerten bei statischer Vorlast
- Zweiter Messbereich: frei einstellbar oder kundenspezifisch kalibriert
- "Find Me"-Funktion zur schnellen Lokalisierung des Verstärkers
- IO‑Link‑Parameter-Sperre verhindert Fehlkonfiguration
- Bereit für intelligente Fertigung dank schneller Identifikation und Rückverfolgbarkeit
Entsprechend den Anforderungen Ihrer Applikation lässt sich eine passende Kraftmesskette in wenigen Schritten konfigurieren. Basierend auf dem benötigten Kraftbereich und dem verfügbaren Bauraum stehen fünf vorgespannte piezoelektrische Kraftsensoren zur Auswahl, die sich einfach mechanisch integrieren lassen. Das vom Sensor erzeugte Ladungssignal wird über ein hochisolierendes, schleppkettentaugliches Kabel an den passenden Ladungsverstärker übertragen. Dieser gibt den Kraftwert wahlweise als analoges Spannungssignal oder digital über IO‑Link aus. Die Messkette wird im gewählten Kraftbereich kalibriert und mit einem Kalibrierschein ausgeliefert. Optional kann ein zweiter Kraftbereich zusätzlich kalibriert werden. Dank der Eigenschaften der Komponenten und der als Messkette vorgenommenen Kalibrierung eignet sich das System ideal für industrielle Anwendungen, die hohe Messgenauigkeit, geringe Messunsicherheit und einen zuverlässigen digitalen Datenaustausch im Sinne des IIoT erfordern.
laden
laden