Netzwerkkabel mit Ethernet-Schnittstelle, M12 4-Pole pos. auf RJ45 / 1200A195

Diese Hybridkabel versorgen Hochleistungsmessgeräte über ein einziges Kabel mit Strom und stellen eine Netzwerkverbindung her.

1200A195

Diese Hybridkabel versorgen Hochleistungsmessgeräte über ein einziges Kabel mit Strom und stellen eine Netzwerkverbindung her.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Feuer- und ölbeständiges Kabel mit geringer Adhäsion
  • PUR (halogenfrei) schwarz
  • M12-Buchse, Kodierung: Y (geschirmt)
  • Ethernet-Hybrid CAT5 (IEC 11801), 100Mbps
Diese M12-Hybridkabel reduzieren die Anzahl der Kabel für Netzwerkverbindung und Spannungsversorgung auf eins, wodurch ein schlanker Aufbau der Messkette ermöglicht wird. Sie sind für den Einsatz in statischen Installationen in einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis 80 °C zugelassen. Durch ihre Öl-, Flammen- und Adhäsionsbeständigkeit sind sie für verschiedene Anwendungen geeignet, von der Biomechanik bis zu industriellen Umgebungen.
laden
laden