Verbindungskabel zwischen Ladungsverstärker ICAM-B und maXYmos System / 1200A305A

Diese Kabel verbinden Ladungsverstärker ICAM-B und Prozessmonitor maXYmos für präzise Signalübertragung – erhältlich als Standard- oder Extended-Version.

1200A305A

Diese Kabel verbinden Ladungsverstärker ICAM-B und Prozessmonitor maXYmos für präzise Signalübertragung – erhältlich als Standard- oder Extended-Version.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Zuverlässige Signalverbindung zwischen ICAM-B und maXYmos
  • Standard-Version enthält nur die notwendigen Signale (für NCFQ oder maXYmos TL geeignet)
  • Extended-Version verbindet zusätzlich mit 1 Analog- und 2 Digitalausgängen des maXYmos NC
  • In verschiedenen Längen für flexible Installationen erhältlich
Die NCFQ-Verbindungskabel stellen die elektrische Verbindung zwischen dem Ladungsverstärker ICAM-B und dem Prozessüberwachungssystem maXYmos her. Die Standard-Version überträgt alle erforderlichen Signale und kann sowohl im NCFQ-System als auch unabhängig mit dem maXYmos TL verwendet werden. Die Extended-Version stellt zusätzlich einen analogen und zwei digitale Ausgänge des maXYmos NC bereit, um erweiterte Prozessfunktionen und Integrationen zu ermöglichen. Beide Varianten gewährleisten eine präzise und stabile Signalübertragung zwischen Verstärker und Auswerteeinheit und sind in verschiedenen Längen erhältlich.
laden
laden