Encoderkabel für Absolutencoder-Feedback zwischen NCFQ-Linearmodul und Servoantrieb / 1200A303A

Diese geschirmten Encoderkabel für Absolutencoder-Signale zwischen NCFQ-Linearmodul und Servoantrieb sind für die Baugrößen von 3 bis 5 erhältlich.

1200A303A

Diese geschirmten Encoderkabel für Absolutencoder-Signale zwischen NCFQ-Linearmodul und Servoantrieb sind für die Baugrößen von 3 bis 5 erhältlich.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Zuverlässige Übertragung von Absolutencoder-Feedbacksignalen
  • Geschirmte Ausführung für hohe Signalqualität und EMV-Schutz
  • In verschiedenen Längen für flexible Installationen erhältlich
Die NCFQ-Encoderkabel sind für die präzise Signalübertragung zwischen dem im NCFQ-Linearmodul integrierten Absolutencoder (Baugrößen 3 bis 5) und dem Servoantrieb ausgelegt. Durch die hochwertige Abschirmung werden hohe Signalqualität und EMV-Stabilität gewährleistet – auch bei dynamischen Fügeprozessen. Das Kabel ist in verschiedenen Längen erhältlich und lässt sich flexibel in unterschiedliche Anlagenlayouts des NCFQ-Systems integrieren.
laden
laden