Gabellichtschranken, Laser-Rotlicht, Gabelweite 20 bis 100 mm, Stecker M8 3-polig / PKL

Dies Laser-Gabellichtschranken mit sichtbarem Lichtstrahl und integrierter Elektronik, sind bis zu einer Gabelweite von 100 mm erhältlich.

PKL

Dies Laser-Gabellichtschranken mit sichtbarem Lichtstrahl und integrierter Elektronik, sind bis zu einer Gabelweite von 100 mm erhältlich.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Schaltausgang PNP
  • Schaltfrequenz: 4 kHz
  • Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
  • Wiederholgenauigkeit: <0,02 mm
  • Betriebsspannung: 12 … 24 VDC
  • Wellenlänge: 650 nm, Rotlicht
  • Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Laser Gabellichtschranken mit integrierter Elektronik. Sender, Empfänger und Elektronik befinden sich in einem robusten gabelförmigen Aluminiumgehäuse. Dies ermöglicht eine einfache Montage ohne aufwändiges Ausrichten und einen einfachen elektrischen Anschluss über einen 3-poligen M8 Stecker. Die Schaltfunktion (NO / NC) kann über den Umschalter eingestellt werden. Durch den Einsatz von sichtbarem Laser-Rotlicht (650 nm, Laser-Klasse 2) eignen sich die PKL Lichtschranken besonders für die Positionskontrolle und zum Zählen von kleinen Objekten.
laden
laden