Kabellose rotierende Zerspankraft-Dynamometer (RCDs) für die Schwerzerspanung (Fz max. 30 kN, Mz max. 1000 Nm) / 9171B

Diese rotierenden kabellosen Mehrkomponenten-Dynamometer dienen zur Messung der drei Komponenten Fx, Fy und Fz einer Kraft und des Drehmoments Mz.

9171B

Diese rotierenden kabellosen Mehrkomponenten-Dynamometer dienen zur Messung der drei Komponenten Fx, Fy und Fz einer Kraft und des Drehmoments Mz.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Kabellose Zerspankraftmessung am rotierenden Werkzeug
  • 4-Komponenten-Messung: Fx, Fy, Fz und Mz
  • Geschwindigkeit bis 12000 min-1
  • Interne Kühlschmierstoffzufuhr möglich
  • Verfügbar für konventionelle Maschinenspindelschnittstellen
  • Mehrere Werkzeugadapter erhältlich
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit und Auswuchtgüte
Das komplette Messsystem besteht aus einem sensorischen Werkzeughalter (Rotating Cutting Force Dynamometer) und einer Kommunikationsbox, die die Daten drahtlos vom Werkzeughalter empfängt. Die Spindelaufnahme der Werkzeugmaschine bestimmt die Ausführung des Rotors, wobei diese auswechselbar ist. Dasselbe gilt auch für Werkzeugadapter. Der piezoelektrische 4-Komponenten-Sensor, vier Ladungsverstärker und die digitale Übertragungselektronik sind in den Werkzeughalter integriert. Er misst die Radialkräfte Fx und Fy, die Axialkraft Fz und das Drehmoment Mz. Für höchste Messqualität hat jeder Kanal vier Messbereiche, um den Messaufbau für Schlicht- oder Schruppbearbeitungen anzupassen. Dazu ist die Empfängerbox mit einem Ethernet-Anschluss ausgestattet. Die Einstellung der Parameter und der Datentransfer zu einem PC können über denselben Anschluss erfolgen. Außerdem verfügt das System über einen Remote-Eingang zum Starten und Stoppen der Messungen. Für den Anschluss des Systems an analoge Eingänge von Maschinensteuerungen verfügt die Box über analoge 10-V-Ausgänge. Dies ermöglicht eine breite Palette von Konfigurationen vom Labor bis zur vollautomatischen Maschinenintegration. Die Software dafür ist die PTS (Piezo Tool System) App. Sie ermöglicht eine systematische Datenaufzeichnung und -analyse. Mit einstellbaren Analysemasken lassen sich große Mengen an Messdaten einfach und schnell in Batch-Analysen betrachten und auswerten.
laden
laden