Hybridkabel Ethernet für Strom und Daten, Power with Ethernet, M12 Anschlüsse / 1200A263

1200A263
Hybridkabel mit M12 Anschlüssen für die Stromversorgung und Datenübertragung von Hochpräzisionsmessgeräten.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Anschlüsse: M12 (beidseitig)
- Ethernet CAT5 (100 Mbps)
- Geschirmt
- Schutzart: IP65
- PUR (halogenfrei), schwarz
Diese Hybridkabel reduzieren die Anzahl der Kabel für Netzwerkverbindung und Spannungsversorgung auf ein einziges, wodurch ein schlanker Aufbau der Messkette ermöglicht wird. Die geschirmten Kabel mit M12 Anschlüssen auf beiden Seiten bieten Power with Ethernet (CAT5, 100 Mbps) und Schutzklasse IP65. Ihr robustes Design macht sie vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen, von der Biomechanik bis hin zur industriellen Nutzung im Maschinenraum.
laden
laden