Hybrid-Y-Kabel für EtherCAT und Stromversorgung, M12-Stecker zu RJ45-Stecker und freies Kabelende / 1200A295

Diese Hybrid-Y-Kabel verfügen über einen M12-Stecker (Geräteanschluss), einen 8P8C (RJ45) Stecker für EtherCAT und ein freies Kabelende für die Stromversorgung.

1200A295

Diese Hybrid-Y-Kabel verfügen über einen M12-Stecker (Geräteanschluss), einen 8P8C (RJ45) Stecker für EtherCAT und ein freies Kabelende für die Stromversorgung.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Kombiniertes Kabel zur Stromversorgung und Datenübertragung
  • M12-Stecker für die Verbindung zum Gerät
  • 8P8C-Stecker (RJ45) für EtherCAT
  • Freies Leitungsende zur Stromversorgung
  • 24 VDC (1 A) and 48 VDC (6,3 A)
  • Datenübertragungsrate: 100 MBit/s
Diese Hybrid-Y-Kabel trennen die zusammengeführten Leitungen für Stromversorgung und Datenübertragung vom Gerät (M12-Stecker) zum Anschluss im Anwendersystem auf. Die Stromversorgung ist als offenes Ende ausgeführt und die Datenleitungen sind auf einen 8P8C-Stecker (RJ45) aufgelegt. Diese Hybrid-Y-Kabel reduzieren den Aufwand für Datenübertragung und Spannungsversorgung auf ein einziges Kabel, wodurch ein schlanker Aufbau der Messkette ermöglicht wird. Dank robustem Design sind die Hybridkabel vielseitig einsetzbar in verschiedenen industriellen Anwendungen.
laden
laden