Zweistrahl-Gabellichtschranken, Rotlicht, Gabelweite 25 bis 30 mm, Stecker M8 4-polig / PZV

Diese Zweistrahllichtschranken mit Vorwärts- Rückwärtserkennung sind für spezielle Zählaufgaben geeignet.

PZV

Diese Zweistrahllichtschranken mit Vorwärts- Rückwärtserkennung sind für spezielle Zählaufgaben geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Schaltausgang 1 und 2: PNP
  • Schaltfrequenz: 3 kHz
  • Zwei Umschalter für die verschiedenen Betriebsarten
  • Wiederholgenauigkeit: <0,01 mm
  • Betriebsspannung: 12 … 24 VDC
  • Wellenlänge: 650 nm, Rotlicht
  • Anschluss: Stecker M8, 4-polig
Unsere PZV- Zweistrahl-Gabellichtschranken mit sichtbarem Lichtstahl, wurden für spezielle Zählaufgaben mit Vor-Rückwärtserkennung entwickelt. Zwei eng aneinander liegende Rotlicht- Lichtstrahlen erkennen, ob sich ein Objekt von links nach rechts oder von rechts nach links bewegt. Beide Lichtstahlen haben einen eigenen Schaltausgang. Die integrierte Elektronik bietet die Möglichkeit die Schaltfunktion (NO) / NC) und die Richtungserkennung einzustellen.
laden
laden