Elektromechanische NC-Fügemodule NCFx, Servopressen mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis / 2165A

2165A
Hauptmerkmale / Vorteile
- Fügemodule mit optimalem Preis‑Leistungs-Verhältnis
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme dank Plug-and-Play
- Servopressen in kompakter, standardisierter Bauweise
- Mit STO, optional mit Safe Motion (SMES, SMST2, SMM1, SBC)
Die NC-Fügemodule NCFx (Typ 2165A) zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauweise aus, die einen geringeren Achsabstand ermöglicht und den Platzbedarf deutlich reduziert. Das erleichtert die Integration in bestehende Maschinenkonzepte – ein klarer Vorteil für Anlagenbauer und Systemintegratoren. Die Kraftmessung der Servopressen NCFx erfolgt über Kraftsensoren, basierend auf dem DMS-Prinzip (Dehnmessstreifen), die im Gehäuseinneren fest integriert sind.
Die Kommunikation zwischen Servoverstärker und dem Prozessüberwachungssystem maXYmos NC (Typ 5847C) erfolgt digital über EtherCAT. Durch die Plug-and-Play-Funktion des maXYmos NC wird die Servopresse eindeutig identifiziert; Sensor- und Kalibrierwerte werden übertragen und der Servoverstärker automatisch parametriert. Über die Ethernet-Schnittstelle können Qualitätsdaten über verschiedene Protokolle übertragen und Visualisierungen via VNC sowie Datensicherungen durchgeführt werden.
Das NC-Fügemodul NCFx (Typ 2165A) kommt zum Einsatz in automatisierten Fertigungsanlagen und an manuellen Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie, in der Fertigung allgemein und für weiße Ware. Insbesondere eignet sich das Fügemodul zum Einpressen, Clinchen, Nieten und Kugeleinpressen.