DMS-Verstärker mit Spannungsausgang und IO-Link-Schnittstelle / 4709A

Industrieller DMS-Messverstärker 4709A mit Analogausgang, digitaler IO-Link-Schnittstelle und vielen weiteren Features

4709A

Die vielseitigen 4709A DMS-Verstärker für industrielle Anwendungen unterstützen den analogen Betrieb und die digitale Integration über die IO-Link-Schnittstelle.
 
  • Abtastrate bis zu 8 kSps
  • Wählbarer Tiefpassfilter
  • Teach-in Offset- und Tarierfunktion
  • Spitzenwertspeicher
  • Schutzart IP65
  • Flexible Skalierung des Analogausgangs
  • Wählbare funktionale I/O
Die Kistler Typ 4709A Verstärker sind leistungsstarke, kompakte Messverstärker für industrielle Anwendungen. Sie verfügen über eine flexible Skalierung der Analogausgänge, eine IO-Link-Schnittstelle und ein robustes Design in Schutzart IP65. Sie sind mit einer Reihe von Kistler-Sensoren kompatibel, darunter Wägezellen, Drucksensoren und Drehmomentsensoren, und bieten darüber hinaus erweiterte Diagnose- und Schutzfunktionen. Die 4709A Verstärker sind als smarte Lösung für Industrie 4.0 positioniert und verbesseren die Effizienz und Konnektivität in modernen industriellen Umgebungen.