Anschlusskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16 12-polig, D-Sub 25-polig / KSM-12B

Verbindung zwischen dem Drehmomentsensor und dem Auswertegerät Como Torque.

KSM-12B

Verbindung zwischen dem Drehmomentsensor und dem Auswertegerät Como Torque.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Ermöglichen die Übertragung von Daten zwischen einem Sensor und Como Torque 4700B und 4501AxxxA
  • Gute EMC-Leistung
  • Sehr flexibel
  • Einfache Handhabung
Um einen Drehmomentsensor in eine kundenspezifische Anwendung in einem Prüfstand oder Labor zu integrieren, empfiehlt es sich, ein dafür entwickeltes Kistler Kabel zu verwenden. Das Kabel bietet sehr gute Abschirmeigenschaften und schützt so Ihr Messsignal vor EMV. Damit garantiert Ihnen das Kabel beste Messergebnisse beim Einsatz eines Drehmomentsensors oder einer kompletten Messkette von Kistler.
laden
laden