Verbindungskabel für Drucksensoren, KIAG 10-32 pos. zu KIAG 10-32 pos. / 1967A

1967A
Verbindungskabel kompatibel mit 6124A-Sensoren.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Kabelmaterial: PFA Stahlgeflecht
- Kabeldurchmesser: 2,6 mm
- Kabellänge: 0,5 m bis 3 m
- Anschlüsse: KIAG 10-32 pos. zu KIAG 10-32 pos.
- Masseisoliert
- Temperaturbereich: -55 ... 200°C
Verbindungskabel kompatibel mit 6124A-Sensoren.
laden
laden