Produkte-Highlights


Wir bieten ein breites Portfolio an technisch hochentwickelten Messtechnik-Lösungen, um die sich ändernden Anforderungen unserer Kunden in den unterschiedlichen Branchen zu erfüllen. Als Innovationspartner für Industrie, Forschung und Entwicklung ermöglichen wir Ihnen technologische Durchbrüche und tragen so entscheidend zu effizienteren Produktionsprozessen und einer nachhaltigeren Zukunft bei.

Entdecken Sie unsere neusten Innovationen sowie kürzlich erfolgte Produkt-Launches und -Upgrades: von hochmodernen piezoelektrischen Sensoren und Datenerfassungssystemen bis zu Messsoftware, Software für Prozessdatenmanagement, Visualisierung und Auswertung.

Neuste Innovationen

Kürzliche Produkt-Launches und -Upgrades

Das Drehmoment-Messrad RoaDyn P1HT für schwere Nutzfahrzeuge wurde – wie die gesamte Serie – grundlegend überarbeitet.
RoaDyn P1HT Drehmoment-Messrad

Das Drehmoment-Messrad RoaDyn P1HT wurde – wie die gesamte P1 Messradserie für Nutzfahrzeuge – grundlegend weiterentwickelt. Es ist für Messungen an schweren Nutzfahrzeugen konzipiert. Das Messrad bietet zwei Messbereichsmodi: Bis 5.000 N·m im Low-Range-Modus und bis 50.000 N·m im High-Range-Modus.

Erfahren Sie mehr
Smarte Software-Pakete von Kistler für Kosteneinsparungen im Spritzguss
Software-Neuheiten für die Qualitätssicherung beim Spritzgießen von Medizinprodukten

AkvisIO 9.0 und ComoNeo 9.0 jetzt noch stärker auf Nutzerfreundlichkeit und Standardisierung ausgelegt.

Erfahren Sie mehr
Das neue Set 4017A…W verfügt über einen Adapter zur Wasserkühlung – für hochpräzise Messungen in heißen Umgebungen.
Miniatur-Absolutdrucksensor 4017A…W

Miniatur-Absolutdrucksensor mit Adapter für Wasserkühlung: Kistlers neues Sensor-Set 4017A…W für die Motorenentwicklung.

Erfahren Sie mehr
Kabelloses rotierendes Zerspankraft-Dynamometer (RCD) 9171B
Kabelloses rotierendes Zerspankraft-Dynamometer (RCD) / 9171B

Kabelloser rotierender 4‑Komponenten‑Dynamometer für die Schwerzerspanung. Er misst Kräfte und Drehmomente direkt am rotierenden Werkzeug, unabhängig von Maschine und Werkstück. Piezo‑Technologie ermöglicht hochdynamische Messungen mit großen Messbereichen. Drahtlose Datenübertragung, austauschbare Adapter und Abtastraten bis zu 10 kHz sorgen für maximale Flexibilität. Die PTS App Software unterstützt eine effiziente Datenerfassung und ‑analyse.

Erfahren Sie mehr
Radvektorsensor RV-5 von Kistler für Fahrdynamikprüfungen und Radpositionsmessung
RV-5 Radvektorsensor / 5349A

Die neue RV‑5 Version des Radvektorsensors von Kistler erfasst Radbewegungen in fünf Achsen – Lenkwinkel, Sturzwinkel sowie X‑, Y‑ und Z‑Bewegungen – jetzt noch präziser und robuster. Moderne Elektronik mit Magnet‑Encodern sorgt für hochwertige Messdaten, z. B. für Anwendungen in der Fahrdynamikregelung.

Erfahren Sie mehr

Welches Produkt erfüllt Ihre Bedürfnisse am besten?

Nur ein Klick und unsere Experten helfen Ihnen bei der Suche