超载车辆不仅会对其他道路使用者构成危害,还会损坏道路和桥梁。奇石乐Kistler的KiTraffic Plus动态称重系统搭配车牌抓拍摄像机,可自动监测各种车速下的超载车辆,不受车道数量限制。所有数据在现场路侧机柜里即可完成即时匹配处理和实时上传。例如,自动识别超载车辆并向上位系统实时发送预警和提供超载违法数据,进而提高道路安全。该直接称重执法系统还可用于收集宝贵的路面载荷应力数据协助基础设施规划,同时也有助于降低政府在道路养护上的开支。
此外,奇石乐动态称重系统还可用于收集宝贵的路面载荷应力数据,协助基础设施规划,降低政府的道路养护开支。通过对全世界不同地区的应用需求的研究和项目实施,我们将不断开发出更多适合奇石乐动态称重的应用范围。
使用动态称重系统(WIM)KiTraffic Plus直接称重执法:
- 准确可靠地对各种速度的车辆称重
- 系统可升级,适用于任何数量的车道
- 独特的石英压电动态测力技术,具备卓越的传感器可靠性和耐用性
- 全自动识别超载车辆
- 轻松集成于当前的所有上位系统
- 取得国际OIML R-134认证以及中国的法制计量器具型式批准证书CPA,可对高中低速车辆称重
如您希望道路和道路使用者得到最全面的保护,请现在就联系我们!