作为基于重量收费的WIM系统,KiTraffic Plus有助于增加道路建设收入,确保公平收取道路使用费。该系统基于“多拉多交费和超载增收处罚性补偿费”原则,依据道路使用者的实际车辆重量和相关路面损耗和建设成本对其收费(以当地物价部门核定为准)。得益于准确、可靠的Kistler WIM计重收费系统,道路所有方和运营方可即时通过价格杠杆调控违法超限超载运输的行为,拒绝超载车辆通过桥梁或道路。搭配集成的车牌抓拍摄像机,KiTraffic Plus系统可直接识别车辆,自动征收过路费,不会阻碍车流,实现自由流下的货车不停车计重收费。
同时,奇石乐动态称重系统能够快速检测超载车辆,对该等车辆征收罚款或限制其驶入特定桥梁和道路。动态称重系统采用高度自动化测量系统,能够实时传输数据,根据车辆重量,快速计算出超载罚款或过路费。
使用KiTraffic Plus计重收费:
- 准确可靠地对各种速度段的车辆称重
- Lineas石英晶体压电传感器坚固耐用,无需维护
- 监控可升级,适用于任何数量的车道
- 自动识别超载车辆
- 轻松集成于现有的手动或自动收费系统
- 通过国际OIML R-134认证,可对中低速车辆精确称重
联系我们,购买人工操作或全自动化版本的动态称重系统,使过路费的收取更加简便。