Offline engine diagnostics for large engines: the pressure sensor being installed on the engine.

用于大型发动机的高精度压力传感器和易于操作的诊断仪器

气缸压力在2冲程和4冲程发动机的监控中起着关键作用。没有其他参数能提供如此有价值的信息,这些信息可以广泛应用,如优化维护周期、早期识别故障、确保满足排放法规以及减少燃料消耗等。

奇石乐离线缸压监测的优点: 

  • 传感器可快速安装在指示阀上,便于定期测量
  • 传感器精度高,能长期稳定工作,提供高质量的测量数据
  • 故障诊断设备操作简单
  • 传感器可靠耐用,耐高温 

对大型发动机而言, 运行的安全性和可靠性是至关重要的。请随时与我们联系!

优势

早期识别故障

优化维护周期

确保满足排放法规

简化气缸平衡

减少燃料消耗

服务

奇石乐专业工程师非常乐意为您提供协助和咨询。

最大程度保证测量精确度。

联系方式
文件大小不超过 25 MB