For marine NVH, Kistler offers pressure sensors, waterproof accelerometers and acoustic emission sensors.

有效减少船舶噪音和振动

机械噪音和振动研究旨在提高船舶乘坐舒适性、耐久性和消声效果。为了解和优化海上设备性能,工程师需要掌握结构性能和复杂的噪音及振动来源特征。奇石乐压力传感器、防水加速度计和声发射传感器(包括IEPE传感器、微型传感器和低噪传感器等),帮助工程师有效减少船舶噪音和振动。

噪音和振动的产生与船舶所使用的推进系统息息相关,主要源于电机或涡轮发动机,且受载荷、天气情况和海上环境、机动控制等操作因素的影响。工程师在研究该等要素时,可选用低噪单轴和三轴加速度计,进行水下测量时,测量设备还需具备防水功能。

精确测量螺旋桨性能

除主发动机外,螺旋桨是船舶振动的主要来源。螺旋桨测试通常涉及压力波动、振动和噪音测量。该等测试大部分在气蚀试验槽内的船舶模型上进行,有时也在真实的船舶上开展测试。

压电式压力传感器是测量极小压力脉动(低至几微巴/1E-5磅/平方英寸)的理想选择,同时,该等传感器也可应对高静态压力等级下的测量应用。压电式压电气可帮助用户在螺旋桨上直接测量振动,以便对经过降噪处理的螺旋桨数据进行分析和对比。

压力脉动传感器齐平安装

高灵敏度压电式压力传感器(例如奇石乐601C系列)采用嵌入安装方法,是测量低至百微巴级压力脉冲的关键测量技术。根据测量需求,压电式压力传感器可配合IP68电缆使用,以满足水下测量应用的特殊要求。

具备防水性能的加速度计

特定测量情境中,需将加速度计安装在气蚀试验槽内,与水直接接触。此时,防水能力达IP68级别(防水压力等级为10bar-100m水深)的微型传感器必不可少。为此,所有奇石乐防水加速度计在出厂前,均已经过压力容器防水测试验证。

声发射测量能力

在气蚀过程中进行表面声波测量时,测量频率可达两万赫兹以上。奇石乐声发射器最大可测频率高达1000kHz赫兹,轻松应对表面声波测量应用。

联系方式
文件大小不超过 25 MB