Wireless rotating dynamometers with piezo technology from Kistler are driving cutting force measurement ahead.

采用压电技术的无线旋转测力仪

压电式无线旋转测力仪(WL-RCD)为精确的测量和过程分析开拓了前所未有的全新可能;同时,无线旋转测力仪能够与新款压电刀具系统(PTS)应用程序相辅相成,共同发挥强大功能。

无线通讯技术的产生,使测量人员能够通过无线信号接收器,将测量数据直接传输至计算机;自此,在机床内部署错综复杂的电缆已经成为过去式。压电刀具系统(PTS)应用程序专为工业应用场景设计,其分析和测量功能,能够全方位覆盖高效数据评估需求、帮助用户轻松评估海量数据。此外,该系统还能够基于数据提供多项其他功能,如以高分辨率显示微细刀具的刀刃啮合情况,或实现刀具使用寿命最大化等。

无需使用电缆,即可将压电式无线旋转测力仪直接集成至刀具上。

主要特点

 

  • 高分辨率显示高动态力
  • 精确测量三个正交方向上力和扭矩
  • 采样频率高达10kHz
  • 有效测量切削力,适用于长度、直径各异的不同刀具
  • 单传感器配置,提供超宽测量范围
  • 自动化分析软件(PTS应用程序)

无线旋转测力仪的结构:配备集成晶体环的压电式传感器

压电式传感器与应变式传感器的对比

  • 图像信号十分清晰
  • 轻松识别各刀具旋转过程中的高动态细节变化
  • 通过极坐标图清晰显示测量结果

  • 高噪声
  • 难以识别各刀具旋转过程中的高动态细节变化
  • 极坐标图结果不可用

查看压电式传感器与应变式传感器的完整对比数据
联系方式
文件大小不超过 25 MB