直接测量刀尖上的切削力

在机械加工过程中,一切都是为了提高产能。旋转测力仪(RCD)是一种直接与机床主轴连接的诊断工具。在使用时,作用在刀尖上的切削力可以直接被旋转测力计测量——即使加工过程非常复杂。测量得出的数据可以有助于分析和优化切削过程。

奇石乐的旋转测力计是基于压电测量技术。凭借世界上无与伦比的信号质量,此项技术实现的结果优于其它技术。其关键特性在于:高动态地采集各种力。按照压电技术原理,量程可进行切换,当用户需要选择合适的量程时,RCD的这一优势就会充分发挥出来。仅需要一个设备,即可始终确保精密加工过程和高性能切削过程的最佳分辨率。

服务

奇石乐专业工程师非常乐意为您提供协助和咨询。

提供从入门到精通的专业培训。

最大程度保证测量精确度。

高品质原装配件满足高精尖应用。

联系方式
文件大小不超过 25 MB