用KiSprint进行赛跑训练:更快起跑,更快冲线

要达成完美的赛跑,每个细节都必须正确 – 从起跑开始。只有采用正确的技术,运动员才能在头几米内释放最多的能量。奇石乐的配套短跑起跑器KiSprint测量赛跑训练过程中的力量变化曲线,通过一个激光器测定速度。自动计算出的赛跑训练过程中的成绩数据还能针对起跑和加速阶段提供有价值的信息。因此,运动员的每次赛跑都能离完美更近一步 – 东京奥运会的颁奖台近在咫尺。

各就各位,预备,出发:用KiSprint进行训练的三大理由
操作简单
得益于易于操作的软件和简单的系统结构,教练员可以节省宝贵的时间。因此他们可以专注于最重要的事情:他们的运动员。
操作简单
得益于易于操作的软件和简单的系统结构,教练员可以节省宝贵的时间。因此他们可以专注于最重要的事情:他们的运动员。
反馈直观
成绩数据可以在测量后直接查看。视觉处理使力量数据的分析更容易,视频图像有助于在实践中实施。
反馈直观
成绩数据可以在测量后直接查看。视觉处理使力量数据的分析更容易,视频图像有助于在实践中实施。
对比值说明力强
可以比较单个运动员在不同时间的成绩以及比较不同运动员的成绩。因此,训练进步和不同训练策略的效果浅显易见。
对比值说明力强
可以比较单个运动员在不同时间的成绩以及比较不同运动员的成绩。因此,训练进步和不同训练策略的效果浅显易见。
奇石乐将测量结果转换成图片

通过视频功能或单个参数的图形显示,可以轻松评估和比较成绩。

Book a demo
敬请体验包含全方位服务在内的全套系统

KiSprint(9693A)包括测量起跑成绩所有必要的组件。此外,我们还为您提供调试和现场培训等服务。此起跑器本身在尺寸上与竞赛起跑器相同。踏板的角度和位置可轻松而快捷地调整。

组件

  • 短跑测力起跑器
  • 激光测速仪
  • 高速摄像机
  • 电子发令枪

可选

  • 用于手力测量和步幅分析的其他测力台

软件性能

  • 同步数据采集和分析
  • 自动计算相关的技能参数
  • 比较模式,用于对比不同的运动员或训练时间  
  • 左右腿之间差异的图形显示
  • 导出和报告功能

了解更多Kislter KiSprint产品相关资讯

Services

提供从入门到精通的专业培训。

最大程度保证测量精确度。

迅速提供帮助,实现最佳的作业状态。

高品质原装配件满足高精尖应用。

联系方式
文件大小不超过 25 MB