车辆碰撞测试与测量设备

精密意味着安全 - 奇石乐碰撞测量系统

现在人们愈发强烈意识到,确保主动安全和被动安全是道路安全的关键因素。因此有必要精确测量发生事故时的加速度, 力和力矩。奇石乐提供最新车辆测量传感器技术和高精度碰撞力墙系统 (如美国高速公路保险协会要求的小偏置碰撞试验规程等)。我们的测量系统集成数据采集硬件和分析软件。因此,可以便捷地准备和进行碰撞事故的模拟试验。

奇石乐碰撞测量系统的优点: 

  • 碰撞前、碰撞和碰撞后系统
  • 可靠的高分辨率数据采集
  • 高动态测量传感器技术
  • 稳定的碰撞墙系统满足NHTSA(美国国家公路交通安全管理局),IIHS(美国公路安全保险协会)和EuroNCAP(欧洲新车安全评价组织)试验规程的正碰高精度数字化碰撞力墙系统

可信赖的碰撞测量技术领先系统供应商。请随时与我们联系!

优势

假人定位简便

完整数据存储

100% 质量

修改灵活

完整的系统解决方案

服务

最大程度保证测量精确度。

联系方式
文件大小不超过 25 MB