The new biofidelic PRIMUS dummy from Kistler provides human-like body characteristics for dynamic testing, such as accident reconstruction.

奇石乐全新仿生技术—事故场景重构用假人

奇石乐与CTS联合推出PRIMUS仿生假人,可应用于事故场景重建、救援训练和爆破测试等多种领域,为客户提供精确、可靠的测试结果。PRIMUS仿生假人的骨骼、韧带和关节与人体高度相似,且可搭载内置传感器,实现对动态过程的全方位精确测量。

在PRIMUS假人的研发过程中,研发人员格外重视假人的结构设计和材料选择,力求尽可能真实地重现撞击和压力对人体的作用情况。例如,PRIMUS假人所使用的人体骨骼替代材料可模拟人体骨骼的力学特点(如断裂强度)。

PRIMUS假人的特点和优势

  • 具备“真人”特性的碰撞测试用仿生假人,适用于事故场景重构
  • 可灵活搭载奇石乐内置传感器和/或其他产品
  • 逼真的动作自由度(可完成站立、正坐、扭转等姿势)
  • 客户可根据使用目的,对假人进行定制(例如可断裂/不可断裂等特性)

个性化设备选择、定制化假人设计

我们可根据客户要求,为每个PRIMUS假人配置个性化设备,或对其设计进行灵活调整:例如,客户可选择为假人配备针对特殊用途单独设计的测量技术、调整假人部分组织和骨骼特性,或添加其他定制化功能。PRIMUS假人由奇石乐与德国碰撞测试专家CTS联合推出。

联系方式
文件大小不超过 25 MB