KiRoad Wireless HDR是一款功能全面的车轮力测量系统,该系统运用无线技术,使得用户无需在车辆内外部安装线缆,即可轻松完成测量。同时,作为模块化解决方案,KiRoad Wireless HDR搭载远场遥测技术,由具备无线局域网功能的车载单元(电子元件)、车轮测量单元和旋转编码器三个部分组成。KiRoad Wireless HDR可帮助用户精确测量车轮力数据:在车辆耐久性测试、车辆动力学测试和轮胎性能测试中,该等数据都具有举足轻重的意义。
简化安装工序,降低操作难度
KiRoad Wireless HDR(高数据率)配备2.4 GHz无线局域网,可轻松实现无线数据传输(无线传输标准:IEEE 802.11n)。该功能简化了设备调试流程,且用户无需在车辆外部安装任何辅助设备。此外,KiRoad Wireless HDR采用流线型设计,避免突出外形对车辆外观产生的潜在影响。
创新设计功能,优化用户体验
KiRoad Wireless HDR配备多项创新技术,旨在全方位提高测量效率、确保测量数据可靠性。KiRoad Wireless HDR采用可更换电池组,即使在–20°C环境下,也可为系统持续供电至少4小时(适用于冬季测试);此外,该系统支持CAN、DTI和以太网等多类型数字数据输出,可通过KiCenter软件或浏览器实现系统配置和测量结果可视化。