Combustion analysis with the Kistler mobile cylinder pressure indication system KiBox delivers real-time , parameters.

奇石乐的KiBox车载燃烧分析系统

50多年来,奇石乐在发动机开发测试系统应用领域一直是行业创新的引领者。KiBox将产品应用范围扩展至发动机燃烧分析领域,KiBox系统同时适于车载或台架燃烧分析。KiBox提供燃烧过程的详细信息,包括基于时域或者角域的气缸压力,以及其它发动机开发的关键特征数据,测量数据可记录并进行同步计算,实时进行数据输出。为发动机燃烧质量的评估,即性能、效率、排放、舒适性提供详细的信息。

KiBox 发动机燃烧分析系统的优点: 

  • 紧凑型发动机燃烧分析系统专为车载应用而设计
  • 测量快捷,操作简单
  • 基于时域的燃烧分析系统
  • 燃烧分析数据的实时计算
  • 带数据备份的限值监控
  • 远程应用程序接口
  • 易于和ETAS INCA ®、VECTOR CANape、ATI VISION 或支持 CAN 数据测量的各种应用系统集成
  • 无需外接电脑,可独立运行(可进行Stream,CAN数据输出)

我们为您的应用提供系统定制解决方案!请联系我们!

优势

定制解决方案

专业支持

节省资源

早期故障检测

提升效率

服务

奇石乐专业工程师非常乐意为您提供协助和咨询。

提供从入门到精通的专业培训。

最大程度保证测量精确度。

联系方式
文件大小不超过 25 MB