Measuring systems from Kistler enable combustion analysis and accurate cylinder pressure analysis on the test bench and in the vehicle.

奇石乐气缸压力指示系统:车载和试验台架燃烧分析

进行内燃机开发时,气缸压力,曲轴转角以及进、排气压力参数的精确测量是至关重要的因素。奇石乐能广泛提供适合于各种应用的燃烧分析技术产品,范围从水冷式和非水冷式压电缸压传感器到集成微型压力传感器的测量火花塞和测量预热塞,以及用于换气过程进、排气压力测量和喷射压力测量的带数字补偿的压阻式绝压传感器,能最大限度地保证精度。奇石乐高性能的产品还包括燃烧分析仪 KiBox 和信号调理系统SCP。由于接口的多样性,测量结果可方便地传输至其它设备。

测试台架上奇石乐缸压指示系统的优点: 

  • 适用于任意发动机应用的高精度压电缸压传感器
  • 模块化信号调理平台 (SCP):专为试验台应用设计的系统,配有各种放大器插件(电荷放大器、压阻式放大器)
  • 即测即用的方案,操作简单
  • 精确的曲轴转角编码器,包含连接各种指示系统的电子单元
  • 测量进、排气压力的绝压压阻式的压力传感器
  • 测量喷射压力的高压传感器
  • PiezoSmart (TEDS) 功能使传感器操作简单(自动检测传感器), 并能有效避免传感器设置错误

奇石乐的测量系统可用来评估和优化发动机的各项参数,比如功率、效率、排放、摩擦损失和舒适性等。

若有需求请与我们联系!

优势

系统易于使用,精度优异

定制解决方案

专业支持

节省资源

提升效率

服务

奇石乐专业工程师非常乐意为您提供协助和咨询。

提供从入门到精通的专业培训。

最大程度保证测量精确度。

联系方式
文件大小不超过 25 MB