通过图像处理任务专用的紧凑型系统
Kistler自动化检测系统集成解决方案,例如紧凑型系统(KVC 42x系列)等,支持将摄像头站点直接以模块形式集成到现有生产线上——即无需采用整套自动检测系统。这类解决方案需要一台处理图像的工业PC和一个控制柜总成,且二者要安装在同一个机壳内。
这一安排对用户有诸多益处:
- 用于工业冲压件和车削件生产中各种应用及通用自动化的现有图像处理软件的功能不受限制
- 由于尺寸小巧且具有与行业兼容的外围设备,容易与现有生产线集成
- 用户界面和菜单界面保持统一
- 无需额外的外部网络组件
- 图像处理组件和IPC可在KVC产品线内互换
100%控制——即使检测比较复杂
我们提供KVC 350系列自动检测系统,作为自动化检测的一种附加集成解决方案。该系统是复杂紧固件检测的理想选择。该系统包含利用线性轴依次通过的多个检测站(主要是基于摄像头的检测站)。在基础版系统中,合格零件以人工方式送入和移出工件夹具,但这些操作可随时通过适当的搬运系统实现自动化。
先进的检测和分拣功能
- 尺寸检测
- 360°外表面检测
- 使用Trevista反射光穹顶照明装置进行表面检测
- 硬度检测
- 通过打印机识别合格零件
产品分类
复杂的安全关键紧固件,例如预压螺栓
Trevista是我们合作伙伴SAC的注册商标.