定时检测系统主要用于检测标准要求定时检测零件的场合。选用这类系统的前提是待测零件必须呈现给位于不同位置的一个以上摄像头,或者被测对象必须旋转360°,以扫描是否存在表面缺陷。
KVC 820系列自动检测系统的中央组件是一个旋转分度盘,被测对象放在该盘上依次通过所有规定的检测站。除传统给料装置外,该系统还可使用SCARA机器人将被测对象放置于该旋转分度盘上以及从该分度盘上移除。
该自动检测系统可加装8个不同分辨率的数码摄像头。
单独检测和分拣功能
- 凭借旋转分度盘进行触觉检测、气压检测和内窥镜检测
- 利用Trevista反射光穹顶照明装置进行复杂表面检测
产品分类
密封和涂层表面(例如汽车行业高度复杂的冲压件和深冲件)应用。
设备特色及备选项
- 24英寸触摸屏带来舒适操作体验
- 多达8个矩阵和线阵相机(黑白或彩色),分辨率高达1,600万像素
- LED闪光照明,采用透射光和反射光(远心、同轴、漫射光)照明
- Trevista反射光穹顶照明装置
- 旋转分度盘配备工件夹具
- 给料采用振动输送机、直线输送机、SCARA机器人或搬运系统
- 由激光挡光板触发
- 伸缩盘配备键盘和轨迹球
- 控制柜和19英寸USP
- CAQ连接
- 可远程维护
Trevista是我们合作伙伴SAC的注册商标.