要满足当今对产品及其制造工艺的要求,需要不断提升质量和效率。借助自动检测系统技术,奇石乐帮助客户实现了这两个目标——同时一如既往地重视附加价值。
自动检测系统是指通过自动化的检测系统对系列零件进行100%高效检测和分拣——既可在生产线上进行,也可独立作业,尤其适用于海量零件。自动检测系统可以保证零件质量,防止次品,不仅如此,同时凭借摄像头图像处理技术所得出的检测结果,也可以发现生产优化的潜在可能性,从而使用户获得额外附加价值。
为了对您所设定的检测任务进行进一步研究,我们会在图像处理实验室开展可行性分析。
自动检测系统的优点:
- 提供深入的咨询服务,并在我们的图像处理实验室对检测任务进行可行性分析
- 对系列零件实现100%检测
- 适用于产量大、周期快的零件
- 提高工艺可靠性,优化工艺效率
- 全面记录和传输质量数据
- 降低质量成本
- 提高工厂效率,降低总拥有成本(TCO)
- 快速摊销(RoI)
除自动化检测系列产品外,Kistler还提供专门针对流水生产的系列零件的激光打标系统(飞行打标)。该系统旨在满足对产品可追溯性的要求。该系统所具备的专业软件、高性能工业计算机和高效率控制装置,可实现直接访问所采集的质量数据,同时还可进行统计评价。得力于所有这些功能,我们的自动化检测系统在工业4.0实现过程中发挥关键作用。