手动压装 - 过程监控

连接过程监控 – 实时监控手动压装过程

为了能够在组装、连接和测试过程中实现全面的质量保证,需要使用精确、可靠的测量技术。奇石乐可为手动压装系统提供可加装的解决方案,在手动压机的工具架中可集成力传感器,这样即可通过一个监测系统监控手动压装过程。此外,还可实现手动压机相关的控制任务。不同的操作人员可独立操作。

奇石乐手动压装监控的特点: 

  • 顺序操作可编程
  • 传感器具有过载保护功能
  • 测量范围宽
  • 易于加装

独立于操作人员的手动压装过程控制。请随时与我们联系。

优势

质量控制

过程可靠

提高生产力

优化资源

产品集成简便

服务

奇石乐专业工程师非常乐意为您提供协助和咨询。

提供从入门到精通的专业培训。

最大程度保证测量精确度。

迅速提供帮助,实现最佳的作业状态。

联系方式
(max 25 Mb)