Mold instrumentation: How to integrate pressure and temperature sensors in cavities

Instrumentação de moldes O ABC dos sensores de Pressão e Temperatura em cavidade

Direcionado, sobretudo, para fabricantes de moldes e empresas que injetem peças plásticas, convidamo-lo a participar neste Webinar, onde iremos abordar questões fundamentais relacionadas com a escolha de um Sensor de Plásticos para medição de Pressão e Temperatura em cavidade.

A tecnologia e as exigências industriais encontram-se numa fase de forte aceleração, quer por imposição da emergência económica atual, bem como fazendo uma avaliação preliminar num prisma meramente financeiro, no que concerne às estratégias de investimento empresarias globais. Nesse sentido, a Kistler decidiu partilhar o seu conhecimento, disponibilizando, a todos os participantes, conhecimento no domínio do tipo de sensores presentes neste sector, dando respostas técnicas aos participantes - na hora de apresentar uma cotação ao cliente final -, reduzindo riscos desnecessários aquando da fase de orçamentação. Acresce que, iremos dar diretrizes claras de qual o sensor apropriado a utilizar numa determinada aplicação: forma adequada de como o instalar; cadeia de medição e como verificar se estão implementados adequadamente antes de enviar o molde ao cliente.

Assista a esta formação e aprenda a ser mais competitivo, num tópico em forte crescimento na indústria de moldes.

Speakers: Luís Paulo Soares, Area Sales Manager – Portugal; Joel Vasco, Professor/Researcher on Advanced Manufacturing Processes

*This webinar is in Portugal language

联系方式
(max 25 Mb)