力限振动测试实际考虑因素

如果被测单元损坏,使用响应加速度计的传统振动测试以及将空间设备或卫星硬安装到振动台上可能会导致过度测试,破坏,设计过度和/或过度的成本/进度影响。

通过将振动力限制在实际飞行的预期范围内,可以消除过度测试的失败。 “测力限制”通过测量和限制测试物与振动台之间的反作用力,自动在测试物的共振处刻下加速度。FLV测试复制了实际飞行安装条件下测试物品的共振响应。

主讲人:
  • Bill Zwolinski, 奇石乐集团Test & Measurement应用工程师
  • Chris Wilcox, m+p International 美洲销售经理
力限振动测试实际考虑因素
02.03.2021
10:00 CET (UTC+1)
13:00 EST (UTC-5)
60 min
EN
Bill Zwolinski
Bill Zwolinski
T&M Manager
联系方式
文件大小不超过 25 MB