更多应用
Accredited calibrations and service calibrations of measurement equipment provide the basis for precise measurements.

为什么选择奇石乐校准服务?

奇石乐是全球动态测量技术的领军企业。无论是奇石乐独家研发的高科技产品,还是以客户为中心的服务,品质和顶尖的测量精度是我们的不懈追求。溯源校准和服务站校准是精准测量的基础。奇石乐根据客户的特定需求,提供广泛的定制化校准服务。

奇石乐是DIN EN ISO/IEC 17025(《检测和校准实验室能力认可准则》)认可的溯源校准合作伙伴

溯源校准须在获DIN EN ISO/IEC 17025认可的实验室中开展。只有在认可实验室中进行的溯源校准,才能保证完整的计量证明达到国家标准,而该类证明是满足IATF 16949等标准合规要求的必要文件。

精确校准,创造附加价值

校准能够反映测量仪器的计量学性能。测量仪器是否精准?是否具备可重复性?是否具有线性特征?要回答这些问题,就必须对测量仪器进行校准。第二次或第三次校准后(理想情况下,多次校准应选择相同校准服务供应商),精准的测量数据将帮助您加大确立对测量仪器的信心:这也为进一步决定诸如“重新校准间隔”等问题提供了依据。在寿命周期内,任何测量仪器均会受到环境的影响。磨损、过载或碰撞都可能损坏设备或改变其特性:这些事件可能致使测量数据失真——而设备的使用者可能丝毫未曾意识到该等问题。

因此,为确保您的测量设备准确可靠地运行,定期校准必不可少。

提升您对测量数据可信度

如果校准显示测量设备的特性未发生变化(绿色√),则证明您的设备状态正常,能够获得正确的测量数据。但是,校准结果也可能显示设备特性发生变化(红色×)。设备特性发生变化的确切时间无从知晓,但是从那一刻起,由于设置应已被调整,任何测量结果都再无准确性可言。因此,您的测量数据的可信度也丧失了;同时,自上一次设备校准后取得的一切测量结果都将受到质疑。以适当的间隔时间进行定期设备校准,有助于提升您的测量数据和设备的可信度。精准测量与产品安全性息息相关,不容疏忽。

联系方式
文件大小不超过 25 MB