更多应用
Kistler's calibration range includes service calibration, accredited calibration, on-site calibration and in-situ calibration.

选择您的独家校准方案

奇石乐提供不同类型的校准服务,全方位满足您的应用和要求。无论您选择哪种校准方案,奇石乐都将为您提供定制化服务,并通过与国家机构关联的专业实验室开展校准。作为您经验丰富的合作伙伴,奇石乐旨在全方位满足您的精确测量需求。

不论是在奇石乐的实验室,还是在您的工作场所,溯源校准和测量设备服务站校准都是精准测量的基础。奇石乐根据您的特定需求,提供全方位定制化校准服务。

如地图所示,奇石乐全球办公场所及技术中心均提供服务站校准方案。服务站校准可确保测量设备正常运行,并可对设备关键参数的文档进行存档和读取。

 奇石乐的标准服务站校准方案以相关数据表中的测量范围为准。与此同时,奇石乐欢迎您定制校准服务,如额外的校准范围、预加载或其他要求。

溯源校准由获DIN EN ISO/IEC 17025认可的实验室开展。该标准采用《国际通用计量学通用术语》的定义和规范,旨在确保实验室校准活动的质量。

奇石乐也可前往客户的营业场所提供现场校准服务。我们提供现场校准所需的一切测试和测量设备,同时支持开展溯源校准。

在测量设备无法拆卸(如医疗技术应用方面)的情况下,为满足客户的特殊要求,奇石乐也可提供原位校准服务

原位校准服务可以满足由于监管或者由于费时的拆卸原因,需要最大限度减少停机时间的需求。

联系方式
文件大小不超过 25 MB