更多应用
Laboratories accredited to ISO 17025 record measured values

奇石乐实验室获得DIN EN ISO/IEC 17025(《检测和校准实验室能力认可准则》)认证

溯源校准由获DIN EN ISO/IEC 17025认可的实验室开展。该标准采用《国际通用计量学通用术语》的定义和规范,旨在确保实验室校准活动的质量。一般而言,校准指对测量值和相应测量不确定度的记录。通过校准,可记录测量值和相应测量不确定度,并在校准证书上列明该等数据。只有在认可实验室中开展溯源校准,才能保证完整的计量证明达到国家标准。目前,IATF 16949等标准要求业界提供该等计量证明。

认证校准实验室的参考标准

 

 

奇石乐校准实验室的认证机构和证书

德国认证认可委员会(DAkkS)

奇石乐德国(KLR):ISO 17025;获扭矩校准认证证书(DAkkS)


Kistler Deutschland (KLR): ISO 17025; Akkredierung im Bereich Drehmoment (DAkkS)


奇石乐德国 (KDE): ISO 17025;获力、压力和加速度校准认证证书 (DAkkS)

美国国家认证委员会(ANAB)

美国实验室认证协会(A2LA)

英国皇家认证委员会英国认证服务(UKAS)

联系方式
文件大小不超过 25 MB