使用jBEAM软件开展测试数据分析和可视化

综合性软件解决方案jBEAM能够开展测量数据分析和可视化,并生成分析报告。jBEAM可作为桌面程序运行,也可在MaDaM等基于web的测量数据管理(MDM)系统中运行。

我司软件支持跨平台部署,内置多种语言,受到广大领先汽车制造商和一级供应商青睐:jBEAM凭借针对特定应用的全面数据分析、计算和报告功能,为其用户的研发流程提供战略性全球解决方案。

巨大的数据容量、数百家用户的青睐和丰富的应用领域:jBEAM的开放框架和EnCom通信协议相辅相成,共同构成分布式环境中交互式测试数据分析和可视化的关键。

jBEAM组件和工作流程示意图

一般功能:

  • 支持数百种文件格式,可通过自动重新加载改变文件内容
  • 支持基于数量开展计算,计算时考虑到数值单位,且数值可通过单位服务进行换算
  • 碰撞评估计算功能完全符合欧洲和中国新车评价规程(NCAP)规定,包括被动安全和主动安全法规
  • 测量数据可与视频和GPS数据同步
  • 使用谷歌或开放街道地图(Open Street Map)等地图服务器,实现GPS数据可视化
  • 提供丰富的图形元素(包括不同图表)实现数据、实时控制和输入控制的可视化
  • 支持访问ASAM ODS数据库
  • 支持通用时间网格自动重新采样
  • 报告生成灵活,可自由配置页脚和页眉、字体模板和多语言报告格式
  • 软件组件分组运作,适于构造复杂项目
  • 采用方块图实现jBEAM项目数据相关性可视化
  • 支持多文件处理和聚类感知
  • 可通过MATLAB包装器,使用CEA Java组件、Groovy或Python脚本及MATLAB函数进行扩展
  • 支持英语、德语、中文等多种语言
联系方式
文件大小不超过 25 MB